- Model numarası:
- SZ 4530000
- Ürün açıklaması
- Adaptör profiline montaj, 482,6 mm (19").
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 185 mm
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19" - Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 3,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177102385
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261