Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
- Model numarası:
- SZ 4531000
- Ürün açıklaması
- Adaptör profiline montaj, 482,6 mm (19").
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 270 mm
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19" - Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 4,4 kg
- Brüt ağırlık
- 4,595 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- PS Adaptör profili için sürgülü ray, 10'lu pk