- Model numarası:
- TS 3659190
- Dizayn
- 559,0-789,0 mm düzey mesafesi için
- Ürün açıklaması
- Monte edilmiş durumda da sunuculara mükemmel erişebilirlik sağlarlar. Maks. 426 mm genişlikte sunucular için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Montaj seti ile teleskopik ray
Montaj aksesuarları
- Çekmece uzunluğu
- 596,4 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: 800 mm
Pano tipi: TS IT
- Taşıma kapasitesi
- 30 kg
- Bilgi
- Sadece L biçimli profil raylarla birlikte
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,946 kg
- Brüt ağırlık
- 3,146 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177222915
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
RP Teleskopik Ray-800mm.derinlik için