- Model numarası:
- DK 7696000
- Dizayn
- Montaj (ortaya), 19"
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
= 1.200 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,436 kg
- Brüt ağırlık
- 1,636 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 600/1200 mm