Montaj açısı 19" profil ray için

Model numarası: DK 7698000

19�? profil raylarını tespit etmek için gereklidir.

Model numarası:
DK 7698000
Dizayn
Montaj (ortaya), inç/metrik
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,2 kg
Brüt ağırlık
2,474 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177133549
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 800 mm