Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2014
- Model numarası:
- DK 7827490
- Dizayn
- Yan montaj konumu
- Ürün açıklaması
- Montaj aparatları pano çerçevesindeki pano genişliğine göre vidalanır. Montaj dikmeleri karkasa üstten ve alttan monte edilir. Kısmi pano konfigürasyonu için 17 x 73 mm'lik montaj aparatları TS sistem şasisinde pano çerçevesinin dış montaj düzeyine sabitlenebilir.
- Fayda
- Kirişler kablo döşemesinde yan tarafta ideal bir serbest alan oluşturur
- Ekipman slotlarını kullanarak derinliği değişken olarak sabitleyebilme imkanı
- 19" kısmi kurulum için uygun
- Uygulamalar
- Mevcut TS uygulamalarına ekleme yapmak için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Genişlik: 800 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,94 kg
- Brüt ağırlık
- 4,139 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokümantasyonlar
- Info sheet