TS montaj seti, değişken genişlik inch/metrik TS

Model numarası: DK 7827560

Derinlemesine ve enlemesine hem L tipi hem de eğik çıkıntılı profil raylar monte edilebilen genel amaçlı derinlemesine çubuklar.

Model numarası:
DK 7827560
Ürün açıklaması
Derinlemesine ve enlemesine hem L tipi hem de eğik çıkıntılı profil raylar monte edilebilen genel amaçlı derinlemesine çubuklar. Tüm genişlik ölçüleri için montaj takımı: 19"/21"/23"/24" inçlik tespitleme ölçüsü, 18/20 SU metrik tespitleme ölçüsü
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Derinlik: 1.000 mm
Taşıma kapasitesi
Yüzey başına 200 kg statik yük
Paketteki adet
1 Set
Net ağırlık
2,3 kg
Brüt ağırlık
2,55 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234