Montaj seti olarak derin destekler Profil rayları için, inch, montaj ölçüsü 23'' ve 24''
Model numarası: DK 7827023
Profil raylar için, inç, 800 mm genişliğindeki panolarda kullanıldığında iki tespitleme yeri arasında 23�? ve 24�? uzaklığı elde edilmektedir, isteğe göre eğik çıkıntılı veya L tipi, inç yapılı profil raylar kullanılabilir.
- Model numarası:
- DK 7827023
- Dizayn
- Montaj ölçüsü 23″
- Ürün açıklaması
- 800 mm'lik pano genişliğinde montaj: 800 mm genişlikteki panolarda derinlik unsuru kullanımında 23" ve 24" tespitleme aralıklarına ulaşılır. Tercihe göre kıvrımlı veya L biçimli inçlik profil rayları kullanılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Derinlik: 1.000 mm - Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177250345
- ECLASS 8.0
- 27189261