19" düzeyinde çekmeceler, kaplamalar, 19" olmayan cihazlar için raf yüzeyleri ve kafes somunlarla veya 19" Fastener ile 19" profil rayında sabitleme olanakları
Eklenti bileşenlerinin 482,6 mm (19�?) tespitlemesinin, örneğin sunucu kabinetleri ve elektronik panolar gibi en ön konumda 19�? montaj düzlemli panolar dahilinde geri kaydırılması için kullanılır.
Profil raylarına ön taraftan tespit etmek için, 482,6 mm (19"). Kapaklı ve teleskopik raylı, donanım listelerinin, işletim kılavuzlarının ve küçük malzemelerin muhafaza edilmesi için.
Örneğin potansiyel baralar, dağıtım kutuları, küçük elektrikli bileşlenler vb. gibi 19" düzlem dahilinde küçük montaj ünitelerinin hızlı bir şekilde entegre edilmesi için.
Bir TX Colocation Raf içinde 19" montaj alanının etrafında dolaşan bir bölme gerçekleştirilmesi için. Yatay bölme, bu durumda raf ön yüzünde teslimat kapsamına dahil olan dikey bölmeyi tamamlar.