Hava izolasyon plakası VX IT 19 "profil rayı için, standart

Model numarası: DK 5302010

Koridor uygulamalarında, kabininde veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.

Model numarası:
DK 5302010
Fayda
İklimlendirmenin enerji verimliliğinde hedeflenen artış için
Dış montaj düzleminde kurulu ray sistemleri ile çarpışmasız bölümleme için dikey fırça şeridi.
Uygulamalar
Kanal uygulamasında veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Fiber fırça şeridi: Plastik PA6, halojensiz
Sabitleme gövdesi fırça şeridi: Plastik PVC, halojen içerir
Kör panel: Plastik, yangın koruma: Kendiliğinden sönen, UL 94 HB’ye uygun, halojensiz
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 dikey kaplama
2 yatay kapak
4 fırça şeridi
4 Hücresel PU köpük parçası
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Fırça çıtalı dikey kapama panelleri izolasyon için hem ön hem de arka 19" profil raylarına monte edilebilir.
Yatay kapama panelleri, fırçalı çıtalarla montajı ancak ön 19" profil raylarla mümkündür.
Bölme alanlarına entegre edilmiş 482,6 mm (19") montaj kesitleri isteğe bağlı olarak tedarik edilen kör panellerle kapatılabilir veya ilave büyütme bileşenlerini monte etmek veya kablo yönlendirmek için kullanılabilir. Lütfen ürüne özel teslimat kapsamını dikkate alınız.
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,001 kg
Brüt ağırlık
0,001 kg
Gümrük tarifesi numarası
56090000
EAN
4028177955257
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Ürün açıklaması
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x1200 mm, RAL 9005
Dokümantasyonlar
Kılavuz