Sunucu teleskopik rayları IT pano sistemleri ve IT panoları için

Model numarası: IT 3659181

Montajlı halde de sunucuya optimum erişimi sağlar. Maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için.

Model numarası:
IT 3659181
Dizayn
470,65 - 599,65 mm düzlem mesafeleri için
Ürün açıklaması
Montajlı halde de sunucuya optimum erişimi sağlar. Maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için.
Malzeme
Çelik sac
Taşıma kapasitesi
30 kg
Bilgi
Sadece L biçimli profil raylarla birlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
VX
VX IT
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,3 kg
Brüt ağırlık
2,62 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177964945
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS, TS IT, VX, VX IT için sunucu teleskopik raylar, 600 mm derinlik için, çekmece: 490 mm, maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz