- Model numarası:
- IT 3659191
- Dizayn
- 573,65 - 701,65 mm düzlem mesafeleri için
- Ürün açıklaması
- Montajlı halde de sunucuya optimum erişimi sağlar. Maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Taşıma kapasitesi
- 30 kg
- Bilgi
- Sadece L biçimli profil raylarla birlikte
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
VX
VX IT
Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,82 kg
- Brüt ağırlık
- 3,08 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS, TS IT, VX, VX IT için sunucu teleskopik raylar, 800 mm derinlik için, çekmece: 573 mm, maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için