- Model numarası:
- DK 7246100
- Dizayn
- Montaj konumu, orta
- Ürün açıklaması
- Münferit 482,6 mm (19") bileşenlerinin tespitlenmesi veya panonun arka kısmına ek montaj olanağı sağlamak üzere kullanılır. Adaptör dirseğindeki tespitleme düzeyi 25 mm'lik aralıklar halinde 100 mm derinliğe kadar ayarlanabilmekte olup patch panellerin veya splicing kutularının kullanımında bunların hareket edebilmesi için yeterli serbest alan oluşur. Sabitleme karkasın iç montaj düzeyinde veya pano derinliğindeki ilgili kirişte yerleştirilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Yükseklik birimleri
- 3 U
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,14 kg
- Brüt ağırlık
- 1,304 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Adaptör kiti, 19", TS G:800mm için, 2'li pk