Adaptör, 3 HE Derinlik 100 mm

Model numarası: DK 7246400

Eklenti bileşenlerinin 482,6 mm (19�?) tespitlemesinin, örneğin sunucu kabinetleri ve elektronik panolar gibi en ön konumda 19�? montaj düzlemli panolar dahilinde geri kaydırılması için kullanılır.

Model numarası:
DK 7246400
Ürün açıklaması
Adaptör, eklenti bileşenlerinin 482,6 mm (19�?) tespitlemesinin, örneğin sunucu kabinleri ve elektronik panolar gibi en ön konumda 19�? montaj düzlemli panolar dahilinde geri kaydırılması için kullanılır. Bu yolla maksimum pano derinliğinin kullanılırken aynı zamanda montaj bileşenlerinin önünde patch panel veya siviçlerin entegre edilmesi için yeterli alan kazanılır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
3 U
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,34 kg
Brüt ağırlık
0,37 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177389830
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
DK Adaptör, 19", 3U, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet