Adaptör, metrik üstü inch, 21''/19''

Model numarası: DK 7246030

İnç ölçülü yapı gruplarının metrik profil raylara (535 mm) tespitlenmesi ve karışık sistemlerin oluşturulması için.

Model numarası:
DK 7246030
Ürün açıklaması
Bu adaptör ile inçli yapı grupları, metrik (535mm) montaj dikmesine veya kombine edilmiş sistemlere uygulanabilir.
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Ölçüler
Yükseklik: 6 SU
Yükseklik birimleri
3 U
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177187184
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
DK Adaptör, metrik üzerine imperyal, 21"/19",3U, 6SU