- Model numarası:
- DK 7246060
- Ürün açıklaması
- Bu adaptör ile inçli yapı grupları, metrik (535mm) montaj dikmesine veya kombine edilmiş sistemlere uygulanabilir.
- Malzeme
- Çekme alüminyum profil
- Ölçüler
- Yükseklik: 11 SU
- Yükseklik birimleri
- 6 U
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,182 kg
- Brüt ağırlık
- 0,185 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177187191
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- DK Adaptör, metrik üzerine imperyal, 21"/19",6U, 11SU