Çekmece 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi

Model numarası: DK 7283035

Profil raylarına ön taraftan tespit etmek için, 482,6 mm (19"). Kapaklı ve teleskopik raylı, donanım listelerinin, işletim kılavuzlarının ve küçük malzemelerin muhafaza edilmesi için.

Model numarası:
DK 7283035
Ürün açıklaması
Profil raylarına ön taraftan tespit etmek için 482,6 mm (19"). Kapaklı ve teleskopik raylı, donanım listelerinin, işletim kılavuzlarının ve küçük malzemelerin muhafaza edilmesi için.  2 HE varyantının bu küçük donanımı ayrıca döner çerçeve bünyesinde montaja uygundur.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple monte edilmiş
Emniyetli kapatma 12321
Net derinlik
419 mm
Net genişlik
411 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,756 kg
Brüt ağırlık
8,164 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
31,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177165960
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Klavye çekmecesi, 19", 3U