- Model numarası:
- DK 5302204
- Ürün açıklaması
- Eşpotansiyel rayları, dağıtıcı kutuları, elektrikli küçük bileşenler gibi daha küçük montaj birimlerinin 19" düzeyi içerisinde hızlı entegrasyonu için. Bileşenlerin entegre 25 mm'lik sistem deliğine vidalanması yeterlidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Width mounting surface
- 450 mm
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 430 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Bileşenler için montaj yüksekliği
- 1 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,35 kg
- Brüt ağırlık
- 0,365 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005