Montaj paneli 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 7151300

Örneğin potansiyel baralar, dağıtım kutuları, küçük elektrikli bileşlenler vb. gibi 19" düzlem dahilinde küçük montaj ünitelerinin hızlı bir şekilde entegre edilmesi için.

Model numarası:
DK 7151300
Ürün açıklaması
Eşpotansiyel rayları, dağıtıcı kutuları, elektrikli küçük bileşenler gibi daha küçük montaj birimlerinin 19" düzeyi içerisinde hızlı entegrasyonu için. Bileşenlerin entegre 25 mm'lik sistem deliğine vidalanması yeterlidir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Width mounting surface
450 mm
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 430 mm
Yükseklik birimleri
2 U
Bileşenler için montaj yüksekliği
2 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,619 kg
Brüt ağırlık
0,62 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177625471
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Montaj paneli, 19", 2U