Sabitleme vidaları

Model numarası: DK 7094120

Elektronik bileşen rafları için

Model numarası:
DK 7094120
Dizayn
Yıldız vida
Ürün açıklaması
Elektronik ekipman için
Teslimat kapsamı
Plastik pullar dahil
Montaj talimatı
Maks. sıkma torku 3 Nm
Ölçüler
Dişler: M5
Diş uzunluğu: 16 mm
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,15 kg
Brüt ağırlık
0,194 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177663039
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Ürün açıklaması
DK M6x16mm , yıldız vida 50'li pk