- Model numarası:
- TS 3659180
- Dizayn
- 468,6-687,4 mm düzey mesafesi için
- Ürün açıklaması
- Monte edilmiş durumda da sunuculara mükemmel erişebilirlik sağlarlar. Maks. 426 mm genişlikte sunucular için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Montaj seti ile teleskopik ray
Montaj aksesuarları
- Çekmece uzunluğu
- 511,2 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: 600 mm
Pano tipi: TS IT
Pano tipi: VX IT
- Taşıma kapasitesi
- 30 kg
- Bilgi
- Sadece L biçimli profil raylarla birlikte
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,424 kg
- Brüt ağırlık
- 2,624 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177222908
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS sunucu teleskopik raylar, D: 600 mm için, uzatma parçası: 511,2 mm, TS, TS IT, VX IT için