TS IT 19" montaj çerçeveleri için hava yönlendirme sacları

Model numarası: DK 5501935

Koridor uygulamasında, kabininde veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.

Model numarası:
DK 5501935
Ürün açıklaması
Kurulumu yapılmış ray sistemlerinde dış montaj düzeyleri üzerinde, kolay ayrım amacı taşıyan dairesel çıta fırçalı koruma sistemi.
Uygulamalar
Kanal uygulamasında veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Kör panel: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 dikey kaplama
2 yatay kapak
4 fırça şeridi
Montaj malzemeleri dahil
2 Kör panel, 3 HE
Montaj talimatı
Fırça çıtalı dikey ve yatay kapatma sacları izolasyon için hem ön hem de arka 19" montaj çerçevesine monte edilebilir.
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,01 kg
Brüt ağırlık
7,31 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177706910
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Ürün açıklaması
DK TS IT Hava yönlendirme plakası, GY:800x2200mm
Dokümantasyonlar
Info sheet