Havalandırma kapağı 482,6 mm (19")

Model numarası: IT 5302201

Kabinlerin ve panoların havalandırması için.

Model numarası:
IT 5302201
Ürün açıklaması
Ön kısımdan 482,6 mm (19 ") seviyesine hedefli hava girişi için.
Fayda
Delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli
Uygulamalar
Ayrı bileşenleri soğutmak için yükseltilmiş zeminden önden arkaya soğuk havanın hedefli şekilde yönlendirilmesi
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,234 kg
Brüt ağırlık
0,237 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177952898
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Ürün açıklaması
Ventilation panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005