- Model numarası:
- DK 7152035
- Ürün açıklaması
- Kullanılmayan bölüm için muhafaza kapağı olarak veya kişisel tercihe göre montaj için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Build-up height
- 88 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,268 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177165755
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Ürün açıklaması
- DK Kör panel, 19", 2U, 2'li pk