Sabitleme flanşı 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 7156005

Kullanılmayan bölüm için muhafaza kapağı olarak veya kişisel tercihe göre donatmak için.

Model numarası:
DK 7156005
Ürün açıklaması
Kullanılmayan bölüm için muhafaza kapağı olarak veya kişisel tercihe göre montaj için.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Build-up height
266 mm
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
6 U
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,9 kg
Brüt ağırlık
3,08 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
13 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177492134
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Ürün açıklaması
DK Kör panel, 19", 6U, 2'li pk, RAL 9005