Patch panel LWL-Birleşim kutusu, kilitlenebilir

Model numarası: DK 7178535

Farklı fiber optik kuplaj kurulumu için uygun deliklli 20 farklı panel ile kapatma amaçlı 3 kapatma paneli bulunur.

Model numarası:
DK 7178535
Ürün açıklaması
Splicing kutuları için Single veya Duplex fiberoptik bağlantıları monte etmek üzere çeşitli paneller montaj delikleriyle sunulur.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Montaj yeri sayısı
20
LWL kavraması için
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC
LC-Duplex
Ürün numarasına dair not
E-2000 Duplex için montaj yerlerinin sadece yarısı mevcuttur.
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,25 kg
Brüt ağırlık
0,302 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177166851
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Ürün açıklaması
DK Fiberoptik patch panel, 1U