- Model numarası:
- DK 7474535
- Ürün açıklaması
- Splicing kutuları için Single veya Duplex fiberoptik bağlantıları monte etmek üzere çeşitli paneller montaj delikleriyle sunulur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Montaj yeri sayısı
- 24
- LWL kavraması için
- ST
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,459 kg
- Brüt ağırlık
- 0,583 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177167940
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Ürün açıklaması
- DK Patch panel, ST için