Patch panel LWL-Birleşim kutusu, kilitlenebilir

Model numarası: DK 7574535

Farklı fiber optik kuplaj kurulumu için uygun deliklli 20 farklı panel ile kapatma amaçlı 3 kapatma paneli bulunur.

Model numarası:
DK 7574535
Ürün açıklaması
Splicing kutuları için Single veya Duplex fiberoptik bağlantıları monte etmek üzere çeşitli paneller montaj delikleriyle sunulur.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Montaj yeri sayısı
48
LWL kavraması için
ST
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Yükseklik birimleri
3 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,652 kg
Brüt ağırlık
0,752 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113