Destek ünitesi, 3 HE LSA-artı-performans, max. 150 DA

Model numarası: DK 7050100

LSA baraları için, maks. 150 çift kablo, en fazla 15 LSA-Plus barası (her biri 10 çift kablo) montajı için, 3 x 5 LSA-Plus bağlantı terminalinin (2/10, yapı serisi 2) yatay olarak monte edilmesini sağlamaktadır.

Model numarası:
DK 7050100
Ürün açıklaması
Maksimum 15 LSA Plus çıtasının girişi için (her biri 10 çift kablo). 3 adet 5 LSA Plus bağlantı çıtası 2/10, yapı sırası 2 yatay montelenebilir. Çıta uzunluğu 124 mm, yükseklik aralığı 22,5 mm. Taşıyıcı birimi 482,6 mm (19") montaj seviyelerinin tamamıyla entegre olabilir. Montaj yüzeyi 19" flanşların 75 mm arkasındadır. Entegre hareketli mandallar, iletişim kablolarının düzenli bir şekilde döşenmesini ve dağıtılmasını sağlar.
Malzeme
Paslanmaz çelik
Teslimat kapsamı
Destek ünitesi, 8 dizme askısı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,68 kg
Brüt ağırlık
0,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177147591
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Destek ünitesi, 3U