- Model numarası:
- EL 1933200
- Ürün açıklaması
- Elektronik kutular veya panolarına montaj için.
- Fayda
- Montaj düzlemi içinde açık montaj yerlerinin temiz şekilde kapatılması için
- Malzeme
- Alüminyum, 3 mm
- Yüzey
- Doğal anodize
- Yükseklik birimleri
- 3 U
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 1,62 kg
- Brüt ağırlık
- 1,718 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Ürün açıklaması
- EL Düz Alüminyum ön panel, GY:19"x3U, 3'lü pk