Kör plaka 19"

Model numarası: EL 1936200

Çeşitli yüksekliklerde alüminyumdan kör plakalar. Montaj düzlemindeki açık montaj yerlerinin temiz şekilde kapatılması için.

Model numarası:
EL 1936200
Ürün açıklaması
Elektronik kutular veya panolarına montaj için.
Fayda
Montaj düzlemi içinde açık montaj yerlerinin temiz şekilde kapatılması için
Malzeme
Alüminyum, 3 mm
Yüzey
Doğal anodize
Yükseklik birimleri
6 U
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
3,378 kg
Brüt ağırlık
3,603 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177012783
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Ürün açıklaması
EL Düz Alüminyum ön panel, GY:19"x6U, 3'lü pk