Menteşeli sabitleme flanşı, hareketli

Model numarası: EL 1940000

Elektronik kabinlerine veya panolarına montaj için, döndürülebilir.

Model numarası:
EL 1940000
Ürün açıklaması
Elektronik kutular veya panolarına montaj için.
Malzeme
Kör plaka: 3 mm alüminyum
Menteşe: Çinko pres döküm
Yüzey
Kör plaka: doğal anodize
Menteşe: Çinko galvanizli
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
3 U
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,64 kg
Brüt ağırlık
0,74 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177012837
ECLASS 8.0
27189217