- Model numarası:
- EL 1941000
- Ürün açıklaması
- Elektronik kutular veya panolarına montaj için.
- Malzeme
- Kör plaka: 3 mm alüminyum
Menteşe: Çinko pres döküm - Yüzey
- Kör plaka: doğal anodize
Menteşe: Çinko galvanizli - Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 6 U
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,22 kg
- Brüt ağırlık
- 1,42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177012851
- ECLASS 8.0
- 27189217