- Model numarası:
- DK 5302200
- Fayda
- Birden fazla ünitenin birlikte kullanılmasıyla daha geniş alanlar kapatılabilir.
- Bireysel gereksinimler için çok yönlü panel.
- İlave panellerle her iki yönden genişletilebilir.
- Çoklu demontaj ve tekrar kullanım mümkündür
- Malzeme
- Plastik
UL 94 HB'ye uygun yangın koruması, halojensiz
- Yüzey
- Mat
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kör panel, 1 HE, hızlı montaj entegrasyonu
- Build-up height
- 1 U
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,605 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,99 KG CO2e
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Ürün açıklaması
-
Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005