- Model numarası:
- DK 5501900
- Ürün açıklaması
- Küçük cihazların ve diğer aksesuarların bölümlendirilmiş 19" kurulum düzleminde yerleştirilmesi için. Küçük cihaz kutusu, kutunun ek olarak bölünebildiği ayarlanabilir montaj tabanı içerir.
- Malzeme
- Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Fırça şeritli küçük cihaz kutusu
1 adet raf
- Taşıma kapasitesi
- 200 N yüzey yükü, statik
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 405 mm
Derinlik: 300 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 427 mm
Yükseklik: 170 mm
Derinlik: 400 mm
- Teslimat kapsamı
- Fırça şeritli küçük cihaz kutusu
- 1 adet raf
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,7 kg
- Brüt ağırlık
- 9,85 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
DK 19"-Small components box, shielded, 4 U, for one pair of 482.6 mm (19") mounting angles, Sheet steel