- Model numarası:
- DK 7394035
- Ürün açıklaması
- Ekranlı RJ 45 konnektör yerleşimi için. Patch panellerinin ağızları ve arka yüzü, patch panelin montaj konnektörü ve çinkolanmış 482,6 mm (19") profil raylarıyla bağlantısına yönelik iletken malzeme. DK 7610.000 veya DK 7611.000 kablo kelepçesi/askısı yerleştirebilme imkanı.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Renk
- Ön: RAL 7035
Arka taraf: krom kaplamalı
- Montaj yeri sayısı
- 16
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Montaj yeri sayısı
- :
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,33 kg
- Brüt ağırlık
- 0,38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112