Patch panel V24 arayüzler için

Model numarası: DK 7086535

16 D-Sub (Trapez) dişi konnektör ve erkek konnektör monte edilebilir, kablo tutucuları monte edilebilir.

Model numarası:
DK 7086535
Ürün açıklaması
16 D alt (trapez) konnektörlerin ve fişlerin montajı için. DK 7610.000 veya DK 7611.000 kablo kelepçesi/askısı 
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Kutup sayısı için
15
Montaj yeri sayısı
16
Montaj yeri sayısı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,678 kg
Brüt ağırlık
0,743 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177166387
ECLASS 8.0
19170112