Aksesuarlar

Cihaz tabanları

Pano çerçevesinde veya 19" düzeyinde raf bölmeleri ve yerleştirme alanları mümkündür. Teleskobik raylar ve tutamaklar, IT panolarında, sunucu panolarında, duvar dağıtıcılarında ve endüstriyel panolarda kısmen alet kullanmadan monte edilebilir.

Cihaz tabanları

Cihaz tabanı, çekilebilir TS, PC, IW için

Dikey TS pano profiline doğrudan montaj için

Cihaz tabanları

Çekmece haznesi çekilebilir

IW, PC serisi TS karkas konstrüksiyonlu panolar için.

Cihaz tabanları

Cihaz tabanı, sabit monteli TS, VX SE, PC, IW fan uzatma seti için hazırlanmış

Dikey pano karkasına doğrudan montaj için. Önceden monte edilmiş dört vidaya asmanız ve sabitlemeniz yeterlidir.

Cihaz tabanları

Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı

482,6 mm (19") kayıtsız panolara montaj için.

Cihaz tabanları

Cihaz tabanı 2 HE, sabit monteli

Cihaz tabanı 2 U, 19'' sistem deliklerine tespit etmek için sabit raf. Taşıma kapasitesi: 25 kg.

Cihaz tabanları

Cihaz tabanı, çekilebilir VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için

İki 19" tespit düzlemi arasına montaj için.

Cihaz tabanları

Cihaz tabanı, sabit monteli VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için

İki 19" tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için.

Cihaz tabanları

Cihaz tabanı 1 HE, sabit monteli 482,6 mm (19") sistem deliği

482,6 mm (19")/535 mm (metrik), örneğin modemler veya inçlik veya metrik düzlemlerdeki Mini-Hub'lar gibi aktif küçük bileşenler için yerleştirme gözü, taşıma kapasitesi: 10 kg.

Cihaz tabanları

Dışarı çekilebilir cihaz tabanı, 2 HE 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi

Bu komple set teleskopik raylar, tutamak, flanş ve emniyet pimleri ile birlikte ön seçimli modeli içerir.

Cihaz tabanları

Cihaz tabanı, 19" genişletme Ön ve arka L montaj dikmeli kabinler

Çok sayıda askı noktası sunmaktadır, böylece inç ölçülü düzlemlerin düzlem mesafesi değişken olur, teleskopik raylı çekmece ile donatılabilir, taşıma kapasitesi: 50 kg.