- Model numarası:
- DK 7184035
- Dizayn
- delikli
- Ürün açıklaması
- Çerçeve montajı için, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj için.
- Fayda
- Sabitleme cıvataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir
- Tutamaklar için montaj deliği mevcuttur
- Uygulamalar
- 482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Delikli komponent rafı
4 ad. sabitleme pimi
- Montaj seçenekleri
- Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme cıvataları ile birlikte 50 kg
- Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg
- Değişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
- Taşıma kapasitesi
- 50 kg yüzey yükü
- Montaj talimatı
- İç montaj düzlemi için ek olarak iki sistem rayı gereklidir
- Bilgi
- Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 671 mm
Yükseklik: 29 mm
Derinlik: 400 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
TS IT
Genişlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,264 kg
- Brüt ağırlık
- 3,36 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 13,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177165847
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Raf, dikme, sabit, 50kg, PG:800mm, D:400mm