Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı 600 mm, 800 mm dolap genişliği için

Model numarası: DK 7186035

482,6 mm (19") kayıtsız panolara montaj için.

Model numarası:
DK 7186035
Dizayn
delikli
Ürün açıklaması
Çerçeve montajı için, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj için.
Fayda
Sabitleme cıvataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir
Tutamaklar için montaj deliği mevcuttur
Uygulamalar
482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Delikli komponent rafı
4 ad. sabitleme pimi
Montaj seçenekleri
Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme cıvataları ile birlikte 50 kg
Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg
Değişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
Taşıma kapasitesi
50 kg yüzey yükü
Montaj talimatı
İç montaj düzlemi için ek olarak iki sistem rayı gereklidir
Bilgi
Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
Ölçüler
Genişlik: 671 mm
Yükseklik: 29 mm
Derinlik: 600 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
TS IT
Genişlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,795 kg
Brüt ağırlık
5,047 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
19,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177165861
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Raf, dikme, sabit, 50kg, PG:800mm, D:600mm
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Kılavuz