Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı 600 mm, 800 mm dolap genişliği için
Model numarası: DK 7265035
482,6 mm (19") kayıtsız panolara montaj için.
- Model numarası:
- DK 7265035
- Dizayn
- delinmemiş
- Ürün açıklaması
- Çerçeve montajı için, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj için.
- Fayda
- Sabitleme cıvataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir
- Tutamaklar için montaj deliği mevcuttur
- Uygulamalar
- 482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Delikli komponent rafı
- Montaj seçenekleri
- Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme cıvataları ile birlikte 50 kg
- Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg
- Değişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
- Taşıma kapasitesi
- 50 kg yüzey yükü
- Montaj talimatı
- İç montaj düzlemi için ek olarak iki sistem rayı gereklidir
- Bilgi
- Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 471 mm
Yükseklik: 29 mm
Derinlik: 500 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
TS IT
Genişlik: 600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz