Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Model numarası: DK 7266035

Çerçeve tespitlemesi için, 482,6 mm (19") yuvasına sahip olmayan panolara monte etmek için, pano genişliği: 600 ve 800 mm, taşıma kapasitesi: 50 kg / 100 kg.

Model numarası:
DK 7266035
Dizayn
delinmemiş
Ürün açıklaması
Çerçeve montajı için, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj için.
Fayda
Sabitleme cıvataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir
Tutamaklar için montaj deliği mevcuttur
Uygulamalar
482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Delikli komponent rafı
Montaj seçenekleri
Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme cıvataları ile birlikte 50 kg
Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg
Değişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
Taşıma kapasitesi
50 kg yüzey yükü
Montaj talimatı
İç montaj düzlemi için ek olarak iki sistem rayı gereklidir
Bilgi
Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
Ölçüler
Genişlik: 471 mm
Yükseklik: 29 mm
Derinlik: 600 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
TS IT
Genişlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,886 kg
Brüt ağırlık
4,086 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177165892
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokümantasyonlar
Kılavuz