Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı 600 mm, 800 mm dolap genişliği için

Model numarası: DK 7486735

482,6 mm (19") kayıtsız panolara montaj için.

Model numarası:
DK 7486735
Dizayn
delikli
Ürün açıklaması
Çerçeve montajı için, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj için.
Fayda
Sabitleme cıvataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir
Tutamaklar için montaj deliği mevcuttur
Uygulamalar
482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Delikli komponent rafı
2 ad. sabitleme rayı
Montaj seçenekleri
Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme cıvataları ile birlikte 50 kg
Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg
Değişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
Taşıma kapasitesi
100 kg yüzey yükü
Montaj talimatı
İç montaj düzlemi için ek olarak iki sistem rayı gereklidir
Bilgi
Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
Ölçüler
Genişlik: 671 mm
Yükseklik: 45 mm
Derinlik: 700 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
TS IT
Genişlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,637 kg
Brüt ağırlık
11,197 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
42,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177221406
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Raf, GYD:671x45x700, 100kg, RAL7035
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Kılavuz