- Model numarası:
- DK 7828660
- Ürün açıklaması
- Tespit parçaları çerçeveye asılı, sabitlenir, cihaz tabanı yerleştirilir. TS pano profilindeki tespitleme en geniş destek alanını sunar. Boyutlar: Yükseklik 25 mm, genişlik: pano genişliği - 44 mm, derinlik: pano derinliği - 44 mm
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- 75 kg yüzey yükü, statik
- Bilgi
- Dikey olarak ayrılmış kapılarla kombine kullanım mümkün değildir.
- Teleskopik raylarla kombinasyon mümkün değildir.
- Ölçüler
- Genişlik: 556 mm
Yükseklik: 25 mm
Derinlik: 556 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,151 kg
- Brüt ağırlık
- 6,475 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261