Cihaz tabanı, 19" genişletme Ön ve arka L montaj dikmeli kabinler

Model numarası: DK 7145635

Çok sayıda askı noktası sunmaktadır, böylece inç ölçülü düzlemlerin düzlem mesafesi değişken olur, teleskopik raylı çekmece ile donatılabilir, taşıma kapasitesi: 50 kg.

Model numarası:
DK 7145635
Ürün açıklaması
Derinliklerine bağlı olarak komponent raflarının birkaç bağlantı noktası bulunmaktadır, bu nedenle dikmelerin montaj dikmeleri belirli sınırlar içerisindedir. Bu şekilde tespitlenen her bir cihaz tabanı, teleskobik raylarla temel birimler üzerine sonradan monte edilebilir. Teleskopik raylar bu nedenle vida ile sabitlenir.
Uygulamalar
İki 19" tespit düzlemine montaj için
TS mevcut ürünlerine sonradan donatım için
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between mounting levels
448 mm
548 mm
598 mm
Taşıma kapasitesi
50 kg yüzey yükü
Bilgi
TS için: Temel TS ağ dağıtım panolarında L biçimli profil raylar kullanıldığında adaptör 7827.300 gereklidir
TS, 19" sistem deliği için: Değişken derinlikli 7063.850 montaj seti ile iki L biçimli profil rayları arasında 19" sistem deliğine direkt montaj mümkündür
Ölçüler
Genişlik: 409 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,982 kg
Brüt ağırlık
3,182 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177221413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Raf, 19", sabit, 50kg, D:600mm
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Quick guide