Ürün kaldırıldığı tarih: 20 Oca 2021
Cihaz tabanı, 19" genişletme Ön ve arka L montaj dikmeli kabinler
Model numarası: DK 7145735
Çok sayıda askı noktası sunmaktadır, böylece inç ölçülü düzlemlerin düzlem mesafesi değişken olur, teleskopik raylı çekmece ile donatılabilir, taşıma kapasitesi: 50 kg.
- Model numarası:
- DK 7145735
- Ürün açıklaması
- Derinliklerine bağlı olarak komponent raflarının birkaç bağlantı noktası bulunmaktadır, bu nedenle dikmelerin montaj dikmeleri belirli sınırlar içerisindedir. Bu şekilde tespitlenen her bir cihaz tabanı, teleskobik raylarla temel birimler üzerine sonradan monte edilebilir. Teleskopik raylar bu nedenle vida ile sabitlenir.
- Uygulamalar
- İki 19" tespit düzlemine montaj için
- TS mevcut ürünlerine sonradan donatım için
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between mounting levels
- 548 mm
648 mm
698 mm - Taşıma kapasitesi
- 50 kg yüzey yükü
- Bilgi
- TS için: Temel TS ağ dağıtım panolarında L biçimli profil raylar kullanıldığında adaptör 7827.300 gereklidir
- TS, 19" sistem deliği için: Değişken derinlikli 7063.850 montaj seti ile iki L biçimli profil rayları arasında 19" sistem deliğine direkt montaj mümkündür
- Ölçüler
- Genişlik: 409 mm
Derinlik: 700 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,57 kg
- Brüt ağırlık
- 3,77 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177221420
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK Raf, 19", sabit, 50kg, D:700mm
- Dokümantasyonlar
- Additional instructions
- Quick guide