Cihaz tabanı, sabit monteli TE için

Model numarası: DK 7000620

Ön ve arka 482,6 mm (19�?) montaj çerçevesinin yan kısmına tespit edilir, taşıma kapasitesi: 30 kg.

Model numarası:
DK 7000620
Ürün açıklaması
Ön ve arka 482,6 mm (19�?) TE montaj çerçevesinin yan kısmına tespit edilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
300 N
Bilgi
Teleskopik raylarla kombinasyon mümkün değildir.
Yerleştirme yüzeyi
Genişlik: 505 mm
Derinlik: 410 mm
Ölçüler
Genişlik: 511 mm
Yükseklik: 22 mm
Derinlik: 413 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,25 kg
Brüt ağırlık
3,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177436411
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Info sheet