Cihaz tabanı, ağır yük eğik çıkıntılı montaj dikmeli TS ağ dağıtım panoları için

Model numarası: DK 7828960

İki 482,6 mm (19�?) tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için, eğik çıkıntılı profil raylara asılır, taşıma kapasitesi: Galvanize modelde 75 kg, boyalı modelde 100 kg.

Model numarası:
DK 7828960
Dizayn
Çinko kaplama
Ürün açıklaması
İki 482,6 mm (19") tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için. Cihaz tabanı doğrudan kıvrılmış profil raylara asılır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between mounting levels
598 mm
Taşıma kapasitesi
75 kg yüzey yükü, statik
Bilgi
Teleskopik raylarla kombinasyon mümkün değildir.
Ölçüler
Genişlik: 452,5 mm
Yükseklik: 20 mm
Derinlik: 578 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,119 kg
Brüt ağırlık
3,319 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177233294
ECLASS 8.0
27189261