Cihaz tabanı, ağır yük 482,6 mm (19"), TE, TS için

Model numarası: DK 7063895

L biçimli profil raylarına ve 19�? 'lik montaj çerçevelerine montaj için, taşıma kapasitesi: 100 kg.

Model numarası:
DK 7063895
Ürün açıklaması
L biçimli profil rayları, 19" montaj çerçevesi
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Taşıma kapasitesi
100 kg yüzey yükü
Ölçüler
Genişlik: 409 mm
Yükseklik: 45 mm
Derinlik: 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,433 kg
Brüt ağırlık
5,719 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177305595
ECLASS 8.0
27189261