Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ağu 2021
- Model numarası:
- DK 7000625
- Ürün açıklaması
- Komple set içerisinde, havalandırmalı cihaz rafı, teleskopik raylar ve direk montaj için montaj kiti bulunur. Montaj kiti ayrıca 25mm aralıkla 395 - 645 mm derinlik ayarlamalı apartı barındırır.
- Fayda
- 19" düzlem mesafesine 25 mm ızgarada değişken derinlikli uyarlama için
- Tam açılır
- Malzeme
- Taban: Çelik sac
- Yüzey
- Taban: boyalı
Montaj seti/teleskopik raylar: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Cihaz tabanı, havalandırmalı
Montaj seti ile teleskopik raylar - Load capacity static
- 500 N
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 409 mm
Derinlik: 500 mm - Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 500 mm - Düzlemler arası mesafe
- 395 ‐ 645 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,577 kg
- Brüt ağırlık
- 4,777 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK Component shelf, WxD: 482,6x500 mm, 50 kg, distance between levels: 495 mm, depth-variable, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035
- Dokümantasyonlar
- Info sheet